Você também pode se interessar
4× 22 polos
15 A por trilho potencial
Terminais plug-in roscados
15 A por trilho potencial
Terminais plug-in roscados
Technical Data
Operating voltage | 250 V AC |
---|---|
Operating current per bit | 15 A por trilho potencial |
Material group | EN 60664-1 sobre tensão, categoria II |
General data
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
---|---|
Connection | Terminais plug-in roscados: max. 4 mm², fio único |
Dimensions H×W×D | 63×140×48 mm |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879026062 |
eClass | 27143424 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |