Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
LUGS 16  FOR SIGNAL TRANSFER
O produto pode diferir da imagem

LUGS 16 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A
Artigo Nº 54101
Produto alternativo:    6654101
Peso: 0.114 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

16 polos
Terminais plug-in roscados
Dados técnicos
Tensão operacional 250 V AC
Corrente operacional por bit 8 A
Grupo de Material EN 60664-1 sobre tensão, categoria I
Dados gerais
Conexão Terminais plug-in roscados: max. 4 mm², fio único
Método de montagem Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Dimensões A×L×P 75×45×66 mm
Faixa de temperatura -20...+60 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85369010
EAN 4048879026284
eClass 27143424
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Arquivos de desenhos 54101_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 54101_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf