Você também pode se interessar
Conector fêmea
25 polos
Terminais de parafuso
25 polos
Terminais de parafuso
Technical Data
Operating voltage | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Operating current per bit | max. 2 A |
Material group | EN 60664-1 sobre tensão, categoria II |
Locking of ports | Norma UNC 4-40 parafuso (bolt) (EN 60807) |
General data
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 63×95×48 mm |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85366990 |
---|---|
EAN | 4048879026475 |
eClass | 27143424 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |