Você também pode se interessar
Conector para cabo chato + LED
10 polos
Via o mecanismo combinado de fixação, conectores com ou sem aliviador de tensão de cabo podem ser conectados.
10 polos
Via o mecanismo combinado de fixação, conectores com ou sem aliviador de tensão de cabo podem ser conectados.
Technical Data
Operating voltage | 24 V AC |
---|---|
Operating current per bit | max. 1 A |
Material group | EN 60664-1 sobre tensão, categoria II |
LED display | LED (vermelho) Ø 3 mm por polo, potencial "-" comum |
Plug connector | para plugues com ou sem aliviador de tensão de cabo (DIN 41651); para plugues com aliviador de tensão de cabo, talvez seja necessário remover o gancho inferior |
General data
Dimensions H×W×D | 63×50×48 mm |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Temperature range | -20...+70 °C |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85366990 |
---|---|
EAN | 4048879026611 |
eClass | 27141120 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |