Operating voltage | 250 V AC |
---|---|
Operating current per bit | 8 A |
Material group | EN 50178 sobre tensão, categoria I |
Connection | Borne mola (plug-in): max. 2.5 mm² (AWG 14) |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Dimensions H×W×D | 75×45×75 mm |
Temperature range | -20...+60 °C |
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879324120 |
eClass | 27379201 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |