Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
Miro 6,2 Timer On-delay max.3-300 sec.
O produto pode diferir da imagem

Miro 6,2 Timer On-delay max.3-300 sec.

MIRO 6.2 TIMER ON-DELAY
Artigo Nº 52301
Produto alternativo:    6652301
Peso: 0.035 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Saída a relé
Atraso no ligamento: 3...300 s
Terminais de parafuso
Entrada
Tensão de entrada 24 V DC (+10 -15%) entrada A
Corrente entrada 20 mA (entrada A)
Tensão de controle 24 V DC (+10 -15%) entrada B
Corrente controle 5 mA (entrada B)
Categoria de utilização
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dados gerais
Vida mecânica/elétrica 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Tensão de isolamento de teste 4 kV; separação de segurança (EN 60947-1)
Método de montagem Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura 0...+55 °C
Dimensões A×L×P 91×6.2×70 mm
Saída
Tensão de saída max. 250 V AC/DC
Corrente de saída max. 6 A
Mín. Corrente de carga 100 mA (12 V DC)
Classificação saída max. 1500 VA/120 W
Frequência chaveamento max. 10 Hz
Material do contato Ag Sn O2
Tempo de acionam./desacionam./rebatim. 10/15/1.5 ms
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879026994
eClass 27210990
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 52301_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52301_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52301_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52301_1421-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52301_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus