Você também pode se interessar
INPUT: -50...+150 °C
Terminais de parafuso
Terminais de parafuso
Dados técnicos
Tensão operacional | 24 V DC (18...30 V DC), suavizado |
---|---|
Corrente operacional | max. 80 mA |
Resistência do cabo (sem Pt100) | max. 100 Ω (tecnologia de 3 fios) |
Sinais de saída à 0...10 V DC | max. 25 mA, protegido sobrecarga |
Sinais de saída à 0...20 mA | max. 500 Ω RL |
Sinais de saída à 4...20 V mA | max. 500 Ω RL |
Tolerância | ±1% do valor final |
Dados gerais
Dimensões A×L×P | 90×12.4×70 mm |
---|---|
Método de montagem | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Faixa de temperatura | 0...+60 °C |
Descrição
Descrição funcional | O conversor de temperatura da Murrelektronik funciona em conjunto com o sensor de temperatura PT100 (IEC 751/EN 60751) e converte a temperatura em sinais padrão (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Os módulos MTW fornecem uma corrente constante para o resist |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85437090 |
---|---|
EAN | 4048879028257 |
eClass | 27210990 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |