Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT
O produto pode diferir da imagem

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0(4)..20 mA - OUT: 0(4)..20 mA
Artigo Nº 44226
Produto alternativo:    6644226
Peso: 0.034 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...20 mA
Terminais de parafuso
Entrada e saída galvanicamente isoladas
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V DC ±20%, suavizado
Corrente operacional 50...70 mA
Tolerância max. 0.5%
Frequência max. 500 Hz
Dados gerais
Dimensões A×L×P 91×6.2×70 mm
Tensão de isolamento de teste 1.5 kV
Método de montagem Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura -25...+50 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)
Corrente de Entrada
Carga aprox. 250 Ω
Tensão de saída
Carga max. 25 mA
Correntes de saída
Carga max. 500 Ω
Descrição
Descrição funcional Os conversores analógicos da Murrelektronik convertem sinais padrões (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanicamente separado em um desses padrões a saída é protegida contra curto-circuito e sobrecarga devido ao limitador de corrente integrado. Módulo MII
Dados comerciais
Classificação fiscal 85437090
EAN 4048879028431
eClass 27210990
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 44226_06-08.17_ce_z_d.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 52000_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52000_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf