Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
Miro off-delay Zeitrelais max.3-300 sec.
O produto pode diferir da imagem

Miro off-delay Zeitrelais max.3-300 sec.

MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY
Artigo Nº 52311
Produto alternativo:    6652311
Peso: 0.035 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Saída a relé
Atraso no desligamento: 3...300 s
Terminais de parafuso
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 4 kV; separação de segurança (EN 60947-1)
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range 0...+55 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Output
Output voltage max. 250 V AC/DC
Output current max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Output rating max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Input voltage 24 V DC (+10 -15%) entrada A
Input current 20 mA (entrada A)
Control voltage 24 V DC (+10 -15%) entrada B
Control current 5 mA (entrada B)
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879026970
eClass 27210990
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 52311_1423-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52311_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52311_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52311_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52311_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus