Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
O produto pode diferir da imagem

MUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V
Artigo Nº 44205
Produto alternativo:    6644205
Peso: 0.171 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
com sistema de ponte
Terminais de parafuso
Entrada e saída galvanicamente isoladas
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, suavizado
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
Description
Functional description Os conversores analógicos da Murrelektronik convertem sinais padrões (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanicamente separado em um desses padrões a saída é protegida contra curto-circuito e sobrecarga devido ao limitador de corrente integrado. Módulo MII
Voltage inputs
Input resistor aprox. 200 kΩ
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
Dados comerciais
Classificação fiscal 85437090
EAN 4048879028486
eClass 27210990
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 44205_03-08.17_ce_z_d.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 52000_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52000_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf