Você também pode se interessar
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Terminais de parafuso
Este produto só deve ser usado como componente para processamento pelos fabricantes ou pessoas autorizados.
Entrada e saída galvanicamente isoladas
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Terminais de parafuso
Este produto só deve ser usado como componente para processamento pelos fabricantes ou pessoas autorizados.
Entrada e saída galvanicamente isoladas
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±20%, suavizado |
---|---|
Operating current | max. 300 mA |
Tolerance | max. 0.5% |
Frequency | max. 1 kHz |
General data
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | 0...+50 °C |
Dimensions H×W×D | 62×86×67.5 mm |
Voltage inputs
Input resistor | aprox. 10 kΩ |
---|
Voltage output signals
Load | max. 300 mA |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85437090 |
---|---|
EAN | 4048879028516 |
eClass | 27210990 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |