Você também pode se interessar
INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Terminais de parafuso
Entrada, saída e alimentação de tensão galvanicamente separados
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Terminais de parafuso
Entrada, saída e alimentação de tensão galvanicamente separados
General data
Dimensions H×W×D | 90×12.4×70 mm |
---|---|
Test isolation voltage | 0.75 kV |
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Temperature range | -25...+50 °C |
Description
Functional description | A saída é protegida contra curto-circuito e sobrecarga devido ao limitador de corrente integrado. Uma característica especial do multi conversor No. Art. 6644207 inclui: Sinais analógicos de tensão 0...5 V/0...10 V e -10...+10 V e sinais de corrente 0...2 |
---|
Voltage inputs
Input voltage | 0...5, 0...10, ±10 V DC |
---|---|
Input resistor | aprox.100 kΩ |
Current input signals
Input current | 0...20 mA, 4...20 mA |
---|---|
Load | aprox. 75 Ω |
Current outputs
Load | max. 400 Ω |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85437090 |
---|---|
EAN | 4048879028479 |
eClass | 27210990 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |