Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO MULTI TIMER 24VDC-1S
O produto pode diferir da imagem

MIRO MULTI TIMER 24VDC-1S

MIRO MULTI-TIMER 24VDC-1S
Artigo Nº 6652350
Produto alternativo:    52350
Peso: 0.04 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Saída a relé
Expansão de impulso: 0.1...300 s
Bornes mola
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 4 kV; separação de segurança (EN 60947-1)
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Output
Output voltage max. 250 V AC/DC
Output current max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Output rating max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Input voltage 24 V DC (+10 -15%) entrada A
Input current 20 mA (entrada A)
Control voltage 24 V DC (+10 -15%) entrada B
Control current 5 mA (entrada B)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364190
EAN 4048879021906
eClass 27371790
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 6652350_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 6652350_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 6652350_1434-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 6652350_E140415_NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 6652350_E140415_NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus