Você também pode se interessar
Saída a relé
Expansão de impulso: 0.1...300 s
Terminais de parafuso
Expansão de impulso: 0.1...300 s
Terminais de parafuso
General data
Mech./ elect. life | 20 000 000 chaveamentos/depende da carga |
---|---|
Test isolation voltage | 4 kV; separação de segurança (EN 60947-1) |
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Temperature range | -25...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
Output
Output voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Output current | max. 6 A |
Min. load current | 100 mA (12 V DC) |
Output rating | max. 1500 VA/120 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Sn O2 |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Input
Input voltage | 24 V DC (+10 -15%) entrada A |
---|---|
Input current | 20 mA (entrada A) |
Control voltage | 24 V DC (+10 -15%) entrada B |
Control current | 5 mA (entrada B) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85364190 |
---|---|
EAN | 4048879026956 |
eClass | 27210990 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |