Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE
O produto pode diferir da imagem

MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE

IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A
Artigo Nº 44110
Produto alternativo:    6644110
Peso: 0.06 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Terminais de parafuso
com sistema de ponte
Technical Data
Operating voltage 20...30 V DC, suavizado
Operating current 30 mA (carga estática), max. 0.8 mA (carga máxima)
Time constant aprox. 10 ms
Input hysteresis max. 0.5% do valor final, max. 150 mV
General data
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Output
Number 3 transistores de saída
Output current max. 0.7A por canal, proteção contra curto-circuito (chaveamento por pulso)
Input
Input voltage 2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Input resistor 100 kΩ
Description
Functional description Os comparadores de tensão DC ou AC servem para avaliar tensões analógicas, geradas por pressão, temperatura ou outros sensores. Os valores analógicos são comparados com referencias de tensão internas ou externas indicando sobre ou sub fluxo. As saídas ser
Dados comerciais
Classificação fiscal 85437090
EAN 4048879028547
eClass 27210990
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 44110_1806-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 44110_ina_2_12.pdf