Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
FREQUENCY/VOLTAGE-CURRENT-CONVERTER
O produto pode diferir da imagem

FREQUENCY/VOLTAGE-CURRENT-CONVERTER

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA
Artigo Nº 44275
Produto alternativo:    6644275
Peso: 0.05 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Terminais de parafuso
Entrada e saída galvanicamente isoladas
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V DC ±20%
Corrente operacional max. 80 mA
Tempo de resposta max. 350 ms
Tolerância 0.5% do valor final
Dados gerais
Tensão de isolamento de teste 2.5 kV
Método de montagem Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura -25...+50 °C
Dimensões A×L×P 90×12.4×70 mm
Tensão de entrada
Tensão de entrada 10...30 V DC
Corrente de Entrada
Corrente entrada 6...25 mA
Resistor de entrada aprox. 1.2 kΩ
Tensão de saída
Sinal de saída 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Descrição
Descrição funcional O novo conversor de frequência compacto MIRO, pode ser utilizado em qualquer aplicação. A frequência que é aplicada nas três entradas, serão galvanicamente isoladas, transformada e esta disponível como sinal analógico em todas as três saídas.
Dados comerciais
Classificação fiscal 85437090
EAN 4048879028301
eClass 27210990
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 44275_1820-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf