Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
Xenterra 8TX unmanaged Switch wallmounted 8 Port 100Mbit WM
O produto pode diferir da imagem

Xenterra 8TX unmanaged Switch wallmounted 8 Port 100Mbit WM

Artigo Nº 58903
Peso: 0.225 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Switch não gerenciavel de 8 portas
Montagem tipo buraco de fechadura/roscado
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Technical Data
Operating voltage 8...28 V AC/9...36 V DC
Transfer rate 10/100 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
General data
Mounting method Key-hole mounting/screwable
Temperature range -40...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Metal black
Protection IP20
Dimensions H×W×D 105×85×28 mm
Connections
Fieldbus 8× RJ45
Supply Push-In spring clamp terminals, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²)
Switch Management
Protocols no
Port Mirroring no
VLAN (QoS) IEEE 802.p yes
Alarm contact no
Remote maintenance no
Webserver no
Switch Form Unmanaged Switch
Diagnostic
Communication status via LED
Monitoring - no voltage yes
Dados comerciais
Classificação fiscal 85176200
EAN 4048879830409
eClass 19170106
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1.000
Cabos de dadosMostrar todos
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 58903_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 58903_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 58903_04-01.20_ce_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 58903_p8_2_10.zip
  • Download Arquivos de desenhos 58903_stp_x_b.zip
  • Download Arquivos de desenhos 58903_dxf_x_b.zip
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 58903_pd_x_13.zip
  • Download Instruções de instalação 58901_ina_x_13.zip
Approvals