Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
PROFINET Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12
O produto pode diferir da imagem

PROFINET Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12

Artigo Nº 58855
Peso: 0.916 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar


Technical Data
Operating voltage 9...36 V
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
General data
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range -25...+70 °C, ...+70 °C derating (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Metal
Protection IP67
Dimensions H×W×D 37×63×225 mm
Connections
Fieldbus 10× M12 (female), D-coded
Supply 2× M12 Power, 5-pole, L-coded, 2× max. 16 A
PROFINET
Specification V2.4, Conformance Class B
Addressing DCP
FSU (Fast-Start-Up) no
PROFINET Netload Class III
MRP yes
Shared Device/Input no
Switch Management
Protocols DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT yes
Port Mirroring yes
VLAN (QoS) IEEE 802.p yes
Alarm contact no
Remote maintenance Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form PROFINET - Managed Switch
Diagnostic
Communication status via LED, LLDP
Monitoring - no voltage yes
Dados comerciais
Classificação fiscal 85176200
EAN 4048879862592
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 58855_08-02.21_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 58855_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 58855_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 58854_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 58854_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Configurações de arquivo 58841_Xelity_PN_KFG_x_10.zip
  • Download Dados do produto 58855_pd_x_11.zip
  • Download Instruções de instalação 58854_ina_x_10.zip
  • Download Manuais 58841_hdb_x_10.zip
Bus technologies