Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
O produto pode diferir da imagem

Artigo Nº 58906
Peso: 0.23 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Xenterra 5TX GE
Switch não gerenciavel de 5 portas
Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -40...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Metal black
Protection IP20
Dimensions H×W×D 105×110×37.8 mm
Technical Data
Operating voltage 8...28 V AC/9...36 V DC
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
Connections
Fieldbus 5× RJ45
Supply Push-In spring clamp terminals, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²)
Switch Management
Protocols no
Port Mirroring no
VLAN (QoS) IEEE 802.p yes
Alarm contact no
Remote maintenance no
Webserver no
Switch Form Unmanaged Switch
Diagnostic
Communication status via LED
Monitoring - no voltage yes
Dados comerciais
Classificação fiscal 85176200
EAN 4048879830447
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1.000
Cabos de dadosMostrar todos
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 58906_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 58906_15-02.21_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 58906_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 58906_p8_2_10.zip
  • Download Arquivos de desenhos 58906_stp_x_b.zip
  • Download Arquivos de desenhos 58906_dxf_x_b.zip
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 58906_pd_x_12.zip
  • Download Instruções de instalação 58900_ina_x_12.zip
Approvals