Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
10 Port unmanaged Gigabit Switch 4 PoE 2 SFP Ports IP20 metal
O produto pode diferir da imagem

10 Port unmanaged Gigabit Switch 4 PoE 2 SFP Ports IP20 metal

Artigo Nº 58194
Peso: 0.7 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar


General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -40...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Metal black
Protection IP20
Dimensions H×W×D 145×57.8×113 mm
Technical Data
Operating voltage 12...57 V DC
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
Connections
Fieldbus 6× RJ45; 2× SFP
Supply Screw terminals
Switch Management
Protocols no
Port Mirroring no
VLAN (QoS) IEEE 802.p no
Alarm contact yes
Remote maintenance no
Webserver no
Switch Form Unmanaged Switch
Diagnostic
Communication status via LED
Monitoring - no voltage yes
Dados comerciais
Classificação fiscal 85176200
EAN 4048879844215
País de origem TW
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 58194_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 58194_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 58194_08-02.20_ce_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 58194_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 58194_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 58194_p8_2_20.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 58194_pd_x_11.zip
  • Download Instruções de instalação 58192_ina_x_11.zip
Approvals