Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC/100VA/W
Artigo Nº 20011
Peso: 0.03 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

230 V AC/DC
RC
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Contatores apropriados
universal
Dados técnicos
Filtro aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Fios de ligação cabos partidos auto protegidos
Potencia max. max. 100 W (VA)
Dados gerais
Dimensões A×L×P 35×30×18 mm
Faixa de temperatura -20...+70 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879020671
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 20011_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 20011_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 20011_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA