Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
O produto pode diferir da imagem

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 230 VAC/DC, 25 VA/W
Artigo Nº 20031
Peso: 0.018 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

230 V AC/DC
RC
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Contatores apropriados
universal
Dados técnicos
Potencia max. 25 W (VA)
Dados gerais
Dimensões A×L×P 20×43×12 mm
Faixa de temperatura -20...+70 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879020626
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 20031_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
CSA