Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 110VAC/DC
Artigo Nº 22051
Peso: 0.011 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

48 V AC/DC
110 V AC/DC
RC
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Contatores apropriados
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Dados técnicos
Filtro aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Fios de ligação cabos partidos auto protegidos
Dados gerais
Dimensões A×L×P 11×27×24 mm
Faixa de temperatura -20...+70 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879019798
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 22051_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 22051_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 22051_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 22051_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 22051_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA