Você também pode se interessar
3× 400 V AC
VDR
isolado M4
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
VDR
isolado M4
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Dados técnicos
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
---|---|
Composto resina | Epóxi de 2 componentes |
Frequência | 10...400 Hz |
Terminais olhal | isolado M4 |
Dados gerais
Conexão | aprox. 100 mm, núcleo único 0.5 mm² |
---|---|
Método de montagem | na caixa terminal do motor com conector |
Faixa de temperatura | -20...+60 °C |
Dimensões A×L×P | 25×25×40 mm |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879018883 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |