Você também pode se interessar
3× 575 V AC
VDR
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
VDR
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
General data
Connection | aprox. 100 mm, núcleo único 0.5 mm² |
---|---|
Mounting method | na caixa terminal do motor com conector |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 25×25×40 mm |
Technical Data
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
---|---|
Potting compound | Epóxi de 2 componentes |
Ring terminals | isolado M6 |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879018906 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |