Você também pode se interessar
3× 690 V AC
RC
Para montagem em trilho DIN use No. Art. 20900 adaptador pé
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
RC
Para montagem em trilho DIN use No. Art. 20900 adaptador pé
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Technical Data
Frequency | 50...60 Hz |
---|---|
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
Potting compound | Epóxi de 2 componentes |
General data
Connection | aprox. 200 mm, núcleo único 0.5 mm² terminais finais partidos auto protegidos M4 |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 43×15×40 mm |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879019415 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |