Você também pode se interessar
RC
PG9
3× 575 V AC
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Para montagem em trilho DIN use 2×No. Art. 20900 adaptador pé
PG9
3× 575 V AC
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Para montagem em trilho DIN use 2×No. Art. 20900 adaptador pé
Dados técnicos
Frequência | 50...60 Hz |
---|---|
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
Composto resina | Epóxi de 2 componentes |
Dados gerais
Conexão | aprox. 500 mm, cabo PVC 3× 0.75 mm² |
---|---|
Método de montagem | Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715) |
Faixa de temperatura | -20...+60 °C |
Dimensões A×L×P | 41×41×41 mm |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879019491 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |