Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x575VAC/7,5kW
Artigo Nº 23006
Peso: 0.131 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

3× 575 V AC
RC
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Dados técnicos
Frequência 50...60 Hz
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Composto resina Epóxi de 2 componentes
Dados gerais
Conexão aprox. 250 mm, núcleo único 0.5 mm² terminais finais partidos auto protegidos M4
Dimensões A×L×P 75×45×42 mm
Faixa de temperatura -20...+60 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879019613
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 23006_11-11.19_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 23006_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 23006_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 23006_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 23006_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus