Você também pode se interessar
1 relé; 1 contato NF
5 A
230 V AC
Terminais de parafuso
5 A
230 V AC
Terminais de parafuso
General data
Mech./ elect. life | 20 000 000 chaveamentos/depende da carga |
---|---|
Test isolation voltage | 4.0 kV |
Mounting method | Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 56×12×65 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 5 A |
Min. load current | 100 mA |
Power rating (voltage dependent) | max. 1250 VA/240 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Input
Connection voltage - current | 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 4 mA |
---|---|
LED display | LED (verm.) |
Utilization category
AC-12 | 5 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85364900 |
---|---|
EAN | 4048879027458 |
eClass | 27371001 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |