Você também pode se interessar
1 relé; 1 contato NA
6 A
230 V AC/DC
com jumper no negativo
6 A
230 V AC/DC
com jumper no negativo
General data
Test isolation voltage | 4.0 kV |
---|---|
Dimensions H×W×D | 82×12×68 mm |
Mech./ elect. life | 20 000 000 chaveamentos/depende da carga |
Mounting method | Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+50 °C |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 6 A |
Min. load current | 100 mA |
Power rating (voltage dependent) | max. 2000 VA/240 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Ni |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/2 ms |
Input
Connection voltage - current | 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA sem jumper |
---|---|
LED display | LED (verm.) |
Utilization category
AC-15 | 4 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-1 | 6 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85364900 |
---|---|
EAN | 4048879027786 |
eClass | 27371001 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |