Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
RMM 11/24 OUTPUT RELAY
O produto pode diferir da imagem

RMM 11/24 OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Artigo Nº 51551
Produto alternativo:    51851
Peso: 0.03 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 relé; 1 contato NA
5 A
24 V AC/DC
Terminais de parafuso
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 4.0 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 56×12×65 mm
Temperature range -20...+50 °C
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 5 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1250 VA/240 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
LED display LED (verm.)
Utilization category
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027496
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51551_1218-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf