Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MKS-RM 111/24V
O produto pode diferir da imagem

MKS-RM 111/24V

Artigo Nº 51302
Produto alternativo:    51300
Peso: 0.12 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 relé; 1 contato NA/1 contato NF
6 A
24 V DC
com contatos de deslocamento positivo
Terminais de parafuso
General data
Mech./ elect. life 10 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 4.0 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 86×22.5×62 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 10 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/100 W
Switching frequency max. 5 Hz
Contact material Ag Ni 10 hv
Energize/release/contact bounce time 15/15/1.5 ms
Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (21.6...28 V AC/DC) - 38 mA
LED display LED (verde)
Utilization category
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 3 A (24 V DC); 0.22 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027670
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51302_1203-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf