Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO 6.2 24VDC-1U OUTPUT RELAY
O produto pode diferir da imagem

MIRO 6.2 24VDC-1U OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Artigo Nº 52001
Produto alternativo:    6652001
Peso: 0.035 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 NO/NC contact
6 A
24 V AC/DC
Screw terminals
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C
Test isolation voltage 4 kV; safe separation (EN 60947-1)
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Dimensions H×W×D 91×6.2×71 mm
Output
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching frequency max. 10 Hz
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching current per output max. 6 A
Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...30 V DC) - 17 mA
LED display LED (green)
Utilization category
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027304
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovação: CCC  52001_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • Download Aprovação: CSA CA 52001_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Download Aprovação: CSA US 52001_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Download Aprovação: UL Registered CA 52001_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf
  • Download Aprovação: UL Registered US 52001_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf
  • Download Ficheiros de construção: DXF 52000_dxf_x_a.zip
  • Download Ficheiros de construção: P8 52001_p8_2_60.zip
  • Download Ficheiros de construção: STP 52000_stp_x_a.zip
  • Download Information: China-RoHS EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Information: EU Declaração de Conformidade 52001_1235-04.16_ce_z_d.pdf
Approvals
Approvals
Approvals