Você também pode se interessar
1 contato NA
6 A
24 V AC/DC
Terminais de parafuso
6 A
24 V AC/DC
Terminais de parafuso
General data
Mech./ elect. life | 20 000 000 chaveamentos/depende da carga |
---|---|
Test isolation voltage | 4 kV; separação de segurança (EN 60947-1) |
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Temperature range | -20...+55 °C |
Dimensions H×W×D | 78×6.2×70 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 6 A |
Min. load current | 100 mA (12 V DC) |
Power rating (voltage dependent) | max. 1500 VA/120 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Sn O2 |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Input
Connection voltage - current | 24 V DC (19.2...30 V DC) - 17 mA |
---|---|
LED display | LED (verde) |
Utilization category
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85364900 |
---|---|
EAN | 4048879027229 |
eClass | 27371001 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |