Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
RMMDU 11/24 VAC/DC OUTPUT RELAY
O produto pode diferir da imagem

RMMDU 11/24 VAC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Artigo Nº 51125
Produto alternativo:    51120
Peso: 0.044 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 relé; 1 contato NAF
8 A
24 V AC/DC
com jumper no negativo
No. Art. 51125 com conexão de baixa corrente.
Entrada
Tensão de conexão - corrente 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 10 mA
Jumper (fornecido) Art-No. 90960
Display LED LED (verm.)
Categoria de utilização
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
Dados gerais
Dimensões A×L×P 82×12×68 mm
Vida mecânica/elétrica 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Tensão de isolamento de teste 5 kV; separação de segurança (IEC 61140/EN 61140)
Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Faixa de temperatura -20...+50 °C
Saída
Tensão de chaveamento max. 250 V AC/DC
Corrente por saída max. 8 A
Mín. Corrente de carga 100 mA
Potência (depende da tensão) max. 2000 VA/240 W
Frequência chaveamento max. 10 Hz
Material do contato Ag Ni
Tempo de acionam./desacionam./rebatim. 10/15/2 ms
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027762
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51125_1194-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 51125_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 51125_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf