Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
RM-31/24V DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY
O produto pode diferir da imagem

RM-31/24V DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Artigo Nº 51403
Produto alternativo:    512498
Peso: 0.13 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

3 relés; 1 contato NAF cada
8 A
24 V DC
Terminais de parafuso
Entrada
Tensão de conexão - corrente 24 V DC (19.2...30 V DC) - 16 mA
Display LED LED (verm.)
Categoria de utilização
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dados gerais
Vida mecânica/elétrica 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Tensão de isolamento de teste 4.0 kV
Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Faixa de temperatura -20...+50 °C
Dimensões A×L×P 75×22.5×102 mm
Saída
Tensão de chaveamento max. 250 V AC/DC
Corrente por saída max. 8 A
Mín. Corrente de carga 100 mA
Potência (depende da tensão) max. 1250 VA/240 W
Frequência chaveamento max. 0.1 Hz (com carga)
Material do contato Ag Sn O2
Tempo de acionam./desacionam./rebatim. 10/10/2 ms
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027656
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51403_1205-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 51410_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf