Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO 12.4 230V-2U INPUT RELAY
O produto pode diferir da imagem

MIRO 12.4 230V-2U INPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Artigo Nº 52146
Produto alternativo:    6652146
Peso: 0.055 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

2 contatos NAF
6 A
230 V AC/DC
Terminais de parafuso
Quando a max. tensão/corrente de chaveamento é excedida a camada de ouro é destruída. O relé então assumirá as propriedades de um relé de saída.
Entrada
Tensão de conexão - corrente 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA
Display LED LED (verde)
Categoria de utilização
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dados gerais
Vida mecânica/elétrica 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Tensão de isolamento de teste 4 kV; separação de segurança (EN 60947-1)
Método de montagem Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura -20...+55 °C
Dimensões A×L×P 90×12.4×70 mm
Saída
Tensão de chaveamento max. 250 V AC/DC
Corrente por saída max. 6 A
Mín. Corrente de carga 1 mA (12 V DC)
Potência (depende da tensão) max. 1500 VA/120 W
Frequência chaveamento max. 10 Hz
Material do contato Ag Sn O2 hv
Tempo de acionam./desacionam./rebatim. 10/15/1.5 ms
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027038
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 52146_2003010303064029-03-11-20_ccc_z_f.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52146_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52146_1263-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52146_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 52146_p8_2_50.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
CCC