Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED
O produto pode diferir da imagem

MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/1ADC
Artigo Nº 85360
Peso: 1.25 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Corrente: 1 A
Classificação de saída: 24 W
General data
Standards EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Mounting method Montagem de fechadura
Temperature range -20...+60 °C, sem condensação
Dimensions H×W×D 64×78×120 mm
Fixing centers a×b×c 47.5×56×4.8 mm
Output
Output voltage 24 V DC (SELV)
Ripple max. 5% eff/rms
Output current (Ta 60/40 °C) max. 1 A (115 V AC); 1.5 A (230 V AC)
Output fuse 3 A (fusível automotivo FKS)
Output suppression LED, VDR e filtro capacitor
Input
Input voltage 115/230 V AC ±10 V AC
Input current 0.54 A (115 V AC); 0.27 A (230 V AC)
Input fuse (external) 0.8 A (T) (115 V AC); 0.4 A (T) (230 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Dados comerciais
Classificação fiscal 85044090
EAN 4048879079990
eClass 27049002
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 85360_E181433_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85360_751-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85360_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85360_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85360_E181433_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 85360_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cULus