Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,
O produto pode diferir da imagem

MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 100-265VAC OUT: 24V/10ADC
Artigo Nº 85165
Peso: 0.831 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corrente: 10 A
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+40 °C, ...+50 °C derating (storage temperature -25...+85 °C)
Relative humidity 5...95%, no condensation
Efficiency 83% (115 V AC); 85% (230 V AC)
Dimensions H×W×D 128×68×165 mm
Output
Output voltage 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V adjustable
LED display LED (green) for output voltage
Output current 10 A (+40 °C); 8 A (+55 °C)
Mains failure bridging time min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)
Ripple max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
Parallel usage/serial usage max. 5 units/max. 2 units
Input
Input voltage 100...265 V AC
Primary fusing external max. 16 A
Input current 3.4 A (115 V AC); 2.2 A (230 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 40 A
Frequency 50...60 Hz
Dados comerciais
Classificação fiscal 85044090
EAN 4048879080354
eClass 27049002
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 85165_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85165_24-10.20_ce_z_f.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85165_TAA00002EK-2024.07.17-DNVGL_gl_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85165_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85165_E213413_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85165_E213413_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 85165_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 85165_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 85165_INA_4_18.pdf
Approvals
Approvals
Approvals