Connection | Terminais plug-in roscados: max. 4 mm², fio único |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Dimensions H×W×D | 75×45×66 mm |
Temperature range | -20...+60 °C |
Operating voltage | 250 V AC |
---|---|
Operating current per bit | 8 A |
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879026291 |
eClass | 27143424 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |