Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SV-SUB D 50 .-KL  FOR SIGNAL TRANSFER
O produto pode diferir da imagem

SV-SUB D 50 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Artigo Nº 54044
Peso: 0.222 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Conector fêmea
50 polos
Terminais de parafuso
General data
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 63×95×58 mm
Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Operating current per bit max. 2 A
Material group EN 60664-1 sobre tensão, categoria II
Locking of ports Norma UNC 4-40 parafuso (bolt) (EN 60807)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879026451
eClass 27143424
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 54044_1840-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 54044_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 54044_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf