Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
UFL 20 L PLUG  FOR SIGNAL TRANSFER
O produto pode diferir da imagem

UFL 20 L PLUG FOR SIGNAL TRANSFER

24 VDC / 1 A - male with LED
Artigo Nº 54013
Produto alternativo:    54202
Peso: 0.122 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Conector para cabo chato + LED
20 polos
Via o mecanismo combinado de fixação, conectores com ou sem aliviador de tensão de cabo podem ser conectados.
Technical Data
Operating voltage 24 V AC
Operating current per bit max. 1 A
Material group EN 60664-1 sobre tensão, categoria II
LED display LED (vermelho) Ø 3 mm por polo, potencial "-" comum
Plug connector para plugues com ou sem aliviador de tensão de cabo (DIN 41651); para plugues com aliviador de tensão de cabo, talvez seja necessário remover o gancho inferior
General data
Dimensions H×W×D 63×75×48 mm
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879026604
eClass 27141120
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto: