Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO TR 90-250VAC OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

MIRO TR 90-250VAC OPTO-COUPLER MODULE

IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
Artigo Nº 52507
Produto alternativo:    6652507
Peso: 0.026 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Transistor 0.5 A
230 V AC
Terminais de parafuso
General data
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm
Test isolation voltage 3.75 kV
Housing Plástico preto, anti-chama
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Output
Switching voltage 5...48 V DC
Switching current per output 0.1 mA...0.5 A
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Switching time ON/OFF 55/15 ms
Switching frequency max. 500/30 Hz (resist./ind.)
Input
Voltage range ON 90...250 V AC
Voltage range OFF 0...40 V AC
Control current 7 mA
LED display LED (âmbar)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879026888
eClass 27371604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 52507_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52507_1528-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52507_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52507_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52507_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 52002_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52002_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52507_p8_2_50.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus