Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO TR 24VDC SK 5P OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

MIRO TR 24VDC SK 5P OPTO-COUPLER MODULE

IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
Artigo Nº 52503
Produto alternativo:    6652503
Peso: 0.02 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Transistor 2 A
24 V DC
Short-circuit protected
Switching frequency: max. 1 kHz
Screw terminals
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Test isolation voltage 3.75 kV
Housing Black plastic, flame retardant
Dimensions H×W×D 91×6.2×71 mm
Output
Leakage current (output is open) max. 0.1 mA
Switching time ON/OFF 90/120 µs
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Switching voltage 10...35 V DC
Switching frequency max. 1 kHz
Switching current per output 1 mA...2 A (short-circuit protected)
Input
Control current 6 mA
Voltage range OFF 0...5 V DC
Voltage range ON 10...48 V DC
LED display LED (yellow)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879026918
eClass 27371604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Approvals and certificates 52503_1525-04.16_CE_Z_C.PDF
  • Download Approvals and certificates 52503_E140415_NKCR2_UR_Z_A.PDF
  • Download Approvals and certificates 52503_E140415_NKCR8_URC_Z_A.PDF
  • Download Drawing Files 52503_P8_2_60.ZIP
Approvals