Você também pode se interessar
Transistor 10 A
24 V DC
protegido contra curto-circuito e sobrecarga
Chaveamento pulso
Terminais de parafuso
24 V DC
protegido contra curto-circuito e sobrecarga
Chaveamento pulso
Terminais de parafuso
General data
Dimensions H×W×D | 78×6.2×70 mm |
---|---|
Test isolation voltage | 2.75 kV |
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Housing | Plástico preto, anti-chama |
Temperature range | -20...+60 °C |
Output
Switching voltage | 5...48 V DC |
---|---|
Switching current per output | 1 mA...10 A, protegido contra curto-circuito e sobrecarga (chaveamento por pulso) |
Saturation voltage (across output) | max. 0.12 V DC |
Leakage current (output is open) | max. 25 µA |
Switching time ON/OFF | 2/5 ms (carga 10 A) |
Switching frequency | max. 1/0.1 Hz (resist./ind.) |
Input
Voltage range ON | 10...53 V DC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...5 V DC |
Control current | 10 mA |
LED display | LED (âmbar) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85414090 |
---|---|
EAN | 4048879026796 |
eClass | 27371604 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |