Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1 A
Artigo Nº 6652515
Produto alternativo:    52515
Peso: 0.024 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Transistor 1 A
24 V DC
Bornes mola
General data
Test isolation voltage 500 V
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Housing Plástico preto, anti-chama
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm
Output
Switching voltage 3...48 V DC
Switching current per output 500 µA...1 A
Saturation voltage (across output) max. 0.12 V DC
Leakage current (output is open) max. 25 µA
Switching time ON/OFF 1.5/1 ms (carga 100 mA)
Switching frequency max. 40/4 Hz (resist./ind.)
Input
Voltage range ON 11...30 V DC
Voltage range OFF 0...5 V DC
Control current 6 mA
LED display LED (âmbar)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879021760
eClass 27371601
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 6652515_1584-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 6652002_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 6652515_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 6652002_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf