Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
AMS 3-10/44-2 OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

AMS 3-10/44-2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
Artigo Nº 50043
Produto alternativo:    50015
Peso: 0.094 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Transistor 2 A (3 vias)
3 contatos NA
24 V DC
Tensão de controle 230 V AC sob encomenda
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Housing Plástico preto, anti-chama
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×85 mm
Output
Switching voltage 4.5...35 V DC
Switching current per output 10 mA...2 A (protegido curto-circuito)
Saturation voltage (across output) max. 0.5 V DC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 2/15 ms
Switching frequency max. 10/1 Hz (resist./ind.)
Input
Voltage range ON 10...53 V DC
Voltage range OFF 0...3 V DC
Input current 10 mA
LED display LED (verm.)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879028035
eClass 27371604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 50043_1509-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf