Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
AMMS 10-14/1 OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

AMMS 10-14/1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
Artigo Nº 50041
Produto alternativo:    50010
Peso: 0.027 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Transistor 1.2 A
3.5...5.5 V DC
General data
Test isolation voltage 3.75 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Housing Plástico preto, anti-chama
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 56×12×64 mm
Output
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching current per output 1 mA...1.2 A
Switching voltage 4.5...53 V DC
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Switching time ON/OFF 100/700 µs
Switching frequency max. 500Hz (resist.) para até 0.2A / max. 30Hz (ind.)
Input
Voltage range ON 3.5...5.5 V DC
Voltage range OFF 0...0.8 V DC
Input current 6 mA
LED display LED (verm.)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879028042
eClass 27371604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 50041_1508-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf