Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO,TR,48VDC,SK OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

MIRO,TR,48VDC,SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 10...48 VDC - OUT: 5...48 VDC / 2 A
Artigo Nº 52501
Produto alternativo:    6652501
Peso: 0.028 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Transistor 2 A
24 V DC
Terminais de parafuso
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Housing Plástico preto, anti-chama
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm
Output
Switching voltage 5...48 V DC
Switching current per output 1 mA...2 A
Saturation voltage (across output) max. 0.3 V DC
Leakage current (output is open) max. 10 µA
Switching time ON/OFF 1/5 ms
Switching frequency max. 10/1 Hz (resist./ind.)
Input
Voltage range ON 10...48 V DC
Voltage range OFF 0...5 V DC
Control current 6 mA
LED display LED (âmbar)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879026932
eClass 27371604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 52501_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52501_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52501_1524-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52501_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52501_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 52501_p8_2_60.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52002_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52002_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus