Você também pode se interessar
Transistor 2 A
24 V DC
Limita da corrente de inrush
com terminais soldados
Terminais de parafuso
24 V DC
Limita da corrente de inrush
com terminais soldados
Terminais de parafuso
Entrada
Faixa de tensão ON | 10...53 V DC |
---|---|
Faixa de tensão OFF | 0...5 V DC |
Corrente controle | 6 mA |
Display LED | LED (âmbar) |
Dados gerais
Dimensões A×L×P | 91×6.2×70 mm |
---|---|
Tensão de isolamento de teste | 2.5 kV |
Caixa | Plástico preto, anti-chama |
Método de montagem | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Faixa de temperatura | -20...+60 °C |
Saída
Tensão de chaveamento | 5...48 V DC |
---|---|
Corrente por saída | 1 mA...2 A (protegido sobrecarga) |
Tensão de saturação (pela saída) | max. 0.35 V DC |
Fuga de corrente (saída está aberta) | max. 0.1 mA |
Tempo de comutação ON/OFF | 5/10 ms |
Frequência chaveamento | max. 10 Hz |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85414090 |
---|---|
EAN | 4048879026840 |
eClass | 27371604 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |